1 1/4 D CTL 202.000

1 1/4 D CTL 202.000
60 Case, pollici

60 Case , 1.25 in Diametro, DS, Acciaio al carbonio o AlRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  5 Days*
$696.90 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 1.0 in  Max.: 202.0 in  Tolleranza +/- 0,03125

Aggiungi al carrello

  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 1.2500
[ToleranceValues] 1.2503/1.2500 in

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Nessuna opzione
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Finitura superficiale 8 Ra micropollici Max
Classe di tolleranza Class D
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,001 pollici per piede Cumulativa (0,002 pollici TIR)
Lunghezza 5.130,800 mm / 202,000 in
Diametro 32 mm / 1,250 in
Peso 70,296 lb
Grado di cementazione, minimo 2,032 mm / 0,080 in
Coefficiente di rotondità 0,00203 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: